概览
产品详情
演示电路545内置具有1.3MHz恒频的升压DC/DC转换器LT3460,采用SC70封装。DC545中包含两个开关稳压器电路。12V输出升压转换器(上方电路)设计用于在70mA负载电流下将5V输入转换为12V输出,而SEPIC转换器(下方电路)设计用于在50mA下将10V ~ 16V输入转换为12V。
相关产品
文档
-
DC545A - Schematic2009/9/24PDF53K
-
DC545A - Demo Manual2009/9/24PDF187K
-
DC545A - Design File2009/9/24ZIP350K