概览
产品详情
演示电路DC512B是一款单电池开关降压充电控制器,内置LTC4100。建议输入功率为15至20V (3.5A)。两位跳线允许选择受保护的输出电压范围,适合3节和4节锂离子电池。跳线移除支持完整的输出电压范围。最大充电电流为4A。
该演示板最初配置为3节锂离子电池组在12.6V时提供3A电流。上电之前,只要对连接的电池施加输入功率,LTC4100即可自动为智能电池充电至端接。VOUT引脚通过壁式适配器或电池自动为系统负载供电。为CHG、ACP、SMBALERT和SMBus活动提供状态LED。
文档
-
DC512B - Schematic2013/4/3PDF49K
-
DC512B - Demo Manual2013/4/3PDF280K
-
DC512B - Design Files2016/11/29ZIP3M