概览
产品详情
演示电路506A是一款两相、降压电荷泵DC/DC转换器,内置LTC3251EMSE。它可通过3.2V至5.5V输入产生稳定的1.5V输出电压,输出电流高达500mA。LTC3251独特的两相、扩频架构提供高效率、低噪声工作性能。
相关产品
文档
-
DC506A - Schematic2009/9/24PDF19K
-
DC506A - Demo Manual2009/9/24PDF404K
-
DC506A - Design File2009/9/24ZIP783K