概览
产品详情
演示电路486B是一款双通道智能电池PowerPath和充电器控制器,内置LTC1760。输入电压为12至20V。充电器输出电压通过SMBus串行接口进行编程。最大充电电流为4A。该演示板进行了优化,可与2、3和4节锂离子电池组配合使用。提供跳线,用于为低电池电压(LOBAT)、VLIMIT (VLIM)和ILIMIT (ILIM)选择跳变点。LTC1760符合智能电池系统管理器(SBSM)规范的智能电池标准。
相关产品
文档
-
DC486B - Schematic2011/12/14PDF69K
-
DC486B - Demo Manual2011/7/15PDF430K
-
DC486B - Design Files2011/7/15ZIP976K