概览
产品详情
演示电路DC437是一款低噪声负电压微功耗稳压器,采用LT1964提供小型5引脚SOT-23封装的低压差线性稳压器。DC437具有–2.3V至–20V的输入电压范围,能够提供高达200mA的输出电流。此演示板内置两个电路:一个使用LT1964ES5-BYP,其可旁路内部基准电压源以降低输出电压噪声,另一个使用具有关断特性的LT1964ES5-SD。输出电压通过跳线选择,可设置为-1.22V、-5V或用户确定值。
文档
-
DC437A - Schematic2009/9/24PDF25K
-
DC437A - Demo Manual2009/9/24PDF404K
-
DC437A - Design File2009/9/24ZIP923K