概览

产品详情

演示电路425B是一款采用LTC3440的恒频同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.5V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。针对2.7V的最小输入电压,该转换器可提供高达600mA的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.5V至5.5V范围内的不同输出电压。


文档

  • 查看全部 (2)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)