概览
产品详情
演示电路415是一款SEPIC(升压或降压)DC/DC转换器,内置LTC1871控制器。该电路能够通过5V至15V的输入电压提供12V 输出电压和2A电流。提供外部频率同步,在轻负载条件下支持两种工作模式:Burst Mode®工作模式降低了开关损耗并保持高运行效率;连续模式可提供恒定工作频率和低静态电流。
文档
-
DC415A - Schematic2009/9/24PDF70K
-
DC415A - Demo Manual2011/7/25PDF88K
-
DC415A - Design File2009/9/24ZIP583K