概览

优势和特点

DC393B评估板用于评估LTC1564数控放大器和滤波器。LTC1564是一款连续时间8阶低通滤波器,具有数控截止频率(fc)和增益。这是一款轨到轨8阶低通椭圆滤波器,可在2.5倍fc下提供大约100dB的衰减。低电平或可变电平信号可利用内置可变增益进行归一化,该可变增益通过提升增益来降低输入参考噪声,从而达到最大信号电平噪声比(SNR)。DC393B可独立使用,通过外部控制LTC1564数字输入,或作为Linduino扩展板控制LTC1564 4位1-16增益和4位带宽输入(Linduino DC2026是ADI公司的商标)。

产品详情

DC393B连接:

  • 双电源–将电源连接至VCC1 (5V)、VEE1 (-5V)、VCC2 (5V)、VEE2 (-5V)和GND。
  • 波形发生器–将BNC转SMA电缆从发生器输出连接至DC393B的IN SMA。
  • 示波器——将SMA转BNC电缆从DC393B的OUT SMA连接至示波器的通道1输入。

相关产品