概览

产品详情

演示电路392是一款双路输出、降压、同步降压型转换器,内置150kHz至300kHz LTC1628EUH控制器(DC392A-A)、250kHz至550kHz LTC3728EUH (DC392A-B)或250kHz至550kHz LTC3728LUH (DC392A-C)。其输入电压范围为7V至24V,提供3.3V/5A和5V/4A输出。

相关产品

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)