概览
产品详情
演示电路DC367A是一款低噪声微功耗稳压器,内置采用8引脚SO封装的1.5A LT1963。这些电路在电压控制振荡器、RF电源和大型系统中主要用作本地稳压器。DC367具有2.5V至20V的输入电压范围,在1.5A时提供跳线可选的1.2V/1.5V/1.8V/2.5V/3.3V输出电压。
相关产品
文档
-
DC367A - Schematic2009/9/24PDF12K
-
DC367A - Demo Manual2011/11/7PDF5M
-
DC367A - Design File2009/9/24ZIP510K