概览

优势和特点

  • LTC3302A 评估板
  • 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
  • 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声

产品详情

演示电路 DC3251A 采用 LTC3302A 5V、2A 同步降压型 Silent Switcher,作为 2MHz 3.3V 至 1.2V、2A 降压稳压器工作。LTC3302A 支持 0.5V 至 VIN 的可调输出电压。LTC3302A 是一款紧凑型、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。凭借 27ns 的最短接通时间,能够实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。

DC3251A 的可选工作模式包括 Burst Mode、跳跃 (PS) 或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置到 SKIP 位置还允许 LTC3302A 同步到 1.6MHz 至 2.4MHz 的时钟频率。与外部时钟同步时,LTC3302A 以强制连续模式运行。

DC3251A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI 测试结果”部分。EMI 性能图中的红线表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。

LTC3302A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。LTC3302A 的完整规格可在 ADI 公司提供的 LTC3302A 数据手册中找到,使用 DC3251A 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。LTC3302A 采用 2mm × 2mm FCQFN 封装,具有支持目视焊接检测的可润湿侧翼 (SWF)。数据手册的“低 EMI PCB 布局”部分中提供了用于实现低 EMI 运行和最大热性能的布局建议。

相关产品

使用入门

需要的设备

  • 一个 5V、2A 直流电源
  • 一个 2A 电子负载
  • 三个数字电压表
  • 两个数字电流表