概览
优势和特点
- LTC3304A 评估板
- 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
- 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声
产品详情
演示电路 DC3203A 采用 LTC3304A 5V、6A 同步降压型 Silent Switcher,作为 2MHz 3.3V 至 1.2V、6 A 降压稳压器工作。LTC3304A 支持 0.5V 至 VIN 的可调输出电压。LTC3304A 是一款紧凑型、高效率、高速同步单片式降压型开关稳压器。凭借 27ns 的最短接通时间,能够实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。
DC3203A 的可选工作模式包括 Burst Mode、跳跃 (PS) 或强制连续 (FC) 模式。将 JP1 设置到 SKIP 位置还允许 LTC3304A 同步到 1.6MHz 至 2.4MHz 的时钟频率。与外部时钟同步时,LTC3304A 以强制连续模式运行。
DC3203A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅用户指南中的“EMI 测试结果”部分。EMI 性能图中的红线表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。
LTC3304A 数据手册提供了完整的套件、运行和应用信息说明。LTC3304A 的完整规格可在 ADI 公司提供的 LTC3304A 数据手册中找到,使用 DC3203A 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。LTC3304A 采用 2mm × 2mm FCQFN 封装,具有支持目视焊接检测的可润湿侧翼 (SWF)。数据手册的“低 EMI PCB 布局”部分中提供了用于实现低 EMI 运行和最大热性能的布局建议。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 一款 5V、6A 直流电源
- 一个 6A 电子负载
- 三个数字电压表
- 两个数字电流表