概览
产品详情
演示电路3190A-D是一款高电流、高密度、高效率的开放式框架μModule®稳压器,输入范围为45V至65V。该演示板具有一个LTP8803-1A μModule稳压器,该稳压器通过数字电源系统管理从54V配电架构为微处理器提供1.15V电压。演示板的最大输出电流为160A。有关更多详细信息,请参见LTP8803-1A数据手册。
DC3190A-D上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的广泛电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上,并使用ADI的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到电路板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。可以选择使用DC2086A对未加电模块和带有小型4引脚连接器的IC进行EEPROM编程。
相关产品
文档
-
DC3190A-D - Schematic2023/3/23PDF513K
-
DC3190A-D - Demo Manual (Rev. 0)2023/3/23PDF1M
-
DC3190A-D - Design Files2023/3/23ZIP17 M