概览
产品详情
演示电路3164A-B内置LTM4710 1,这是一款四通道DC/DC降压μModule®稳压器,每个通道提供8A输出电流,采用带预制焊球的紧凑型(6mm × 12mm × 3.54mm)基板栅格阵列(LGA)封装。DC3164A-B的工作输入范围为2.5V至5.5V。四个通道分别提供0.8V、1.0V、1.2V和1.5V输出电压以及8A输出电流。所有输出电压均可在0.5V至3.6V范围内进行编程(仅降压)。DC3164A-B默认工作频率为1.5MHz,可通过外部电阻在1MHz至5MHz范围内调节,或通过与外部时钟同步在1.2MHz至2.6MHz范围内调节。DC3164A-B还支持将通道并联,以获得高达32A的负载电流。
LTM4710-1集成了四个独立的恒频峰值电流模式控制稳压器、功率MOSFET、电感和其他相关分立元件。它采用第二代Silent Switcher®技术,支持快速开关边沿,可在高开关频率下提供高效率,同时实现良好的EMI性能。如需了解更多详细信息,请参阅LTM4710-1数据手册。
对DC3164A-B板进行任何更改之前,建议仔细阅读LTM4710-1数据手册。
相关产品
文档
-
DC3164A-B Schematic2024/4/25PDF116 K
-
DC3164A-B - Demo Manual (Rev. 0)2023/7/18PDF2 M
-
DC3164A-B - Design Files2024/4/25ZIP3 M