概览

产品详情

演示电路3162A是一款18V、10A同步降压Silent Switcher®,具有展频调制功能,内置LT8642-1。该演示板设计提供1.2V输出和2.8V至18V的输入。LT8642-1是一款紧凑型、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。特殊Silent Switcher架构尽可能地减少了EMI辐射。可选展频模式可以进一步改善EMI性能。20ns的最短快速导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT

LT8642-1开关频率可通过电阻或外部时钟在200kHz至3MHz范围内进行编程。演示电路3162A的默认频率为2MHz。演示板上的LT8642-1 SYNC/MODE引脚默认接地(JP1在BURST位置),以实现低纹波Burst Mode®工作模式。通过移动JP1分流可相应地选择展频模式和强制连续模式。如需同步到外部时钟,请将JP1移至SYNC并将外部时钟施加于FCM/SYNC端子。

LT8642-1数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路3162A的演示手册阅读该数据手册。LT8642-1采用3mm × 4mm LQFN封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。有关实现低EMI运行和出色热性能的布局建议,请参阅数据手册的“低EMI PCB布局和散热考虑因素”部分。

相关产品

文档