概览
产品详情
演示套件3160A-KIT是一款经过以太网联盟第二代PoE认证的24端口IEEE 802.3at/bt兼容供电设备(PSE),由DC3159A子卡(48通道)和DC3017A母板(24个4对端口)组成。DC3160A-KIT具有LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 PSE平台芯片组。
在DC3160A-KIT中,单通道LTC9101-1数字控制器最多与四个模拟控制器进行接口。DC3159A-A子卡具有四个LTC9102 12通道模拟控制器,用于总计48个功率通道。DC3159A-B子卡具有两个LTC9102 12通道模拟控制器和两个LTC9103 8通道模拟控制器,用于总计40个功率通道。DC3160A-KIT最多可连接二十四个IEEE 802.3af、IEEE 802.3at或IEEE 802.3bt受电设备(PD),并使用单个电源通过此系统供电。
LTC9101-1、LTC9102和LTC9103使用专有的隔离数据接口,使LTC9101-1可直接连接到主机控制器I2C接口,无需成本昂贵的光耦合器和额外的3.3V电源。无需主机控制器或通过用于I2C接口的DC590,DC3160A-KIT可实现完全自动工作。
通过设计和板载浪涌保护器件可提供可靠的浪涌保护性能。指示灯LED最多显示48个功率通道的通道状态。可选板载降压稳压器通过VEE电源为数字电路提供3.3V电压。此演示手册介绍自动模式快速启动程序和DC3160A-KIT。
提供此电路板的设计文件。
文档
-
DC3160A-B-KIT - Schematic2023/3/3PDF1 M
-
DC3160A-A-KIT - Schematic2023/3/3PDF1 M
-
DC3160A - Demo Manual (Rev. 0)2022/6/13PDF1 M
-
DC3160A-B-KIT - Design Files2023/3/3ZIP14 M
-
DC3160A-A-KIT - Design Files2023/3/3ZIP11 M