概览
优势和特点
- 输入电压范围:3.8 V 至 20 V
- 已编程电阻 3.32 V 输出电压
- 最大输出电流:1 A
- 适用于噪声和 PSRR 测量的 BNC 连接器
- 可编程电阻电源正常
- 可编程限流值、电流监控和 UVLO
- 可管理功耗和 PSRR 的 VIOC
- 耐热性能增强型 14 引脚 3mm × 4mm DFN 封装
产品详情
DC3158A 评估板采用 LT3041,这是一款采用电压输入输出控制 (VIOC) 跟踪功能的 20V、1A、超低噪声和超高电源抑制比 (PSRR) 的低压差 (LDO) 线性稳压器。VIOC 用于控制上游开关转换器,以维持 LT3041 两端的恒定电压,从而最大限度地降低功耗并维持 PSRR。
DC3158A 适合在 3.8V 至 20V 的输入电压范围内运行。LT3041 的最大输出电流为 1 A。除了具有超低噪声和超高 PSRR 外,此稳压器还提供可编程的电源正常功能和可编程限流值。电流监控也可通过检测 ILIM 引脚电压来实现。
内置保护包括反向电池保护、反向电流保护、带折返的内部限流值和带滞后的热限制。
有关 LT3041 的完整详细信息,请参阅 LT3041 数据手册,在使用 DC3158A 评估板时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
DC3158A 的 LT3041 采用 14 引脚、3mm × 4mm 塑料 DFN 封装,IC 底部带有裸露焊盘。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 一个直流电源
- 用于电压和电流测量的万用表
- 电子或电阻负载
所需文件
- LT3041 数据手册