概览
产品详情
演示电路 3126A 是一款采用 LT8686S 的四通道电源。LT8686S 是一款采用 42V 的四通道电流模式单片同步降压型稳压器。LT8686S 将两个 42V 降压型稳压器(可提供 2A 电流)与两个 8V 降压型稳压器(可提供 2A 电流)组合在一起。该演示板设计用于标称 12V 输入的 5V、3.3V、1.8V 和 1.2V 输出,开关频率设置为 2MHz。5V 和 3.3V 转换器均由 6V 至 42V 宽电压范围电源供电。1.8V 和 1.2V 转换器默认从 5V 输出功率供电,也可以选择从 3V 至 8V 电源供电。四个输出分别工作时,每个输出的电流能力为 2A。
DC3126A 提供两个可组合在一起的 42V 稳压器,从而使用单个电感器提供 4A 的输出电流。同样地,使用单个电感器可将这两个 8V 稳压器组合在一起,从而提供高达 4A 的输出电流。数据手册中提供了允许的通道组合。
每个输出采用单独的跟踪/软启动和电源正常工作,简化了四通道输出功率转换器的设计。在低静态电流关断模式下,凭借自有的 TRK/SS 引脚,可单独禁用各个输出。
演示板具有用户可选 SYNC/MODE 引脚,可提供两种主要工作模式:脉冲跳跃模式和低纹波 Burst Mode®,还提供了选择频率扩频以提高 EMI/EMC 性能的选项。与脉冲跳跃模式相比,Burst Mode 可在轻负载条件下提供更高效率。与 Burst Mode 相比,在脉冲跳跃模式下可维持全开关频率,从而降低负载电流。SYNC/MODE 引脚还可用于将开关频率同步到外部时钟。通过振荡器电阻器或外部时钟,可在 350kHz 至 3MHz 范围内对所有稳压器的开关频率进行编程。在整个频率范围内,可在通道 1、通道 2、通道 3 和通道 4 之间保持 180° 的相移,从而降低输入峰值电流和电压纹波。
该演示板在底层上安装了 EMI 滤波器。用户手册的图 4 显示了该板的传导型和辐射型 EMI 性能。图 4 中的红线是 CISPR25 5 级峰值限制。该图显示该电路以较大裕量通过了测试。为实现如图 4 所示的 EMI/EMC 性能,需要输入 EMI 滤波器,并且输入电压应施加在 VEMI 转盘上。
LT8686S 数据手册提供了完整的器件运行说明和应用信息。必须将数据手册和 DC3126A 快速启动指南配合阅读。LT8686S 采用 5 mm × 5 mm LQFN 封装,具有裸焊盘以实现低热阻。要实现低 EMI 操作和最优的热性能,合理的板布局至关重要。
文档
-
DC3126A - Schematic2023/2/28PDF165 K
-
DC3126A - Demo Manual (Rev. 0)2023/2/28PDF850 K
-
DC3126A - Design Files2023/2/28ZIP4 M