概览
优势和特点
- 适用于 LT4322 的功能完备的评估板
- 高压半波整流
- 替代直流二极管
产品详情
演示电路 3117A 采用浮点高压有源整流器控制器 LT4322,适用于需要高压线路(直流输出电压高达 170V)整流的应用。虽然所选元件的性能是在 60Hz 频率下进行的优化,但 LT4322 能够在高达 100kHz 的频率下工作。
LT4322 可驱动 N 通道 MOSFET 来执行类似二极管的半波整流功能,但功耗远低于二极管。这种拓扑结构减轻了热量约束,提高了可用的输出电压。与 P 通道拓扑结构相比,N 通道拓扑结构具有多个优点,包括更低的 RDS(ON)、更小的尺寸,更低的成本和更多的 MOSFET 选择。
作为半波整流器,LT4322 仅需几个基本元件即可工作:一个单 N 通道 MOSFET (M1)、一个存储电容器 (C1B)、一个交流平滑电容器 (C2)、一个栅极电容器 (CG1);此外,在峰间输入电压超过 60V 的应用中,还需要一个 N 通道耗尽型 MOSFET (M2)。
相关产品
使用入门
需要的设备
- 交流电源
- 电压表
- 恒定电流或电阻负载
- 示波器