概览
产品详情
演示电路3113A内置LTC3311-1,这是一款1V固定电压、12.5A同步降压型Silent Switcher®,可作为2MHz、3V至3.6V输入、1V/12.5A输出降压稳压器运行。LTC3311-1支持1V固定输出电压,工作频率范围为500kHz至5MHz。LTC3311-1是一款紧凑型、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。LTC3311-1具有有源电压定位(AVP)功能,其中输出电压取决于负载电流。在轻载条件下,输出电压可调节到高于标称值。在满载条件下,输出电压可调节到低于标称值。直流负载经过调节,以改善瞬态性能,并降低输出电容要求。
DC3113A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为2MHz,但可以配置为在不同开关频率下或脉冲跳跃模式下运行。LTC3311-1振荡器也可以使用MODE/SYNC turret与外部时钟同步,采用DC3113A的默认设置。图7显示DC3113A采用3.3V输入电压时在两种工作模式下的效率和功率损耗。
DC3113A针对4A至12A、8Aμ负载阶跃瞬态进行了优化。在演示板背面放一个快速负载阶跃瞬态电路,用于测量转换器的负载阶跃响应。
DC3113A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。
LTC3311-1数据手册提供完整的器件说明及其应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3311-1采用3mm×3mm LQFN封装,具有裸焊盘以实现低热阻。有关实现低EMI运行和出色热性能的布局建议,请参阅数据手册的“低EMI PCB布局”部分。
文档
-
DC3113A - Schematic2022/7/28PDF124 K
-
DC3113A - Demo Manual (Rev. A)2023/4/19PDF1M
-
DC3113A - Design Files2022/7/28ZIP3 M