概览

优势和特点

  • DC3109A 评估板
  • 包含用于负载瞬态评估的瞬态电路
  • 包含 EMI 滤波器,以降低 EMI 发射测试中的噪声

产品详情

演示电路 DC3109A 是一款 2 MHz、2.5 V 至 5.5 V 输入、1.2 V/1.75 A 输出降压稳压器,采用 LTC3306、1.75

采用 1.6mm x 1mm WLCSP 封装的 A 同步降压型稳压器LTC3306 是一款小尺寸、高效率、低噪声单片同步降压 DC-DC 转换器。凭借 22 ns 的慢速最短接通时间,能够以高频率实现高 VIN 到低 VOUT 的转换。LTC3306 支持 0.5 V 至 3.65 V 范围的固定输出电压。

该演示电路采用可调版本的 LTC3306。利用外部反馈电阻将输出电压调整至 1.2 V。DC3109A-A 设置为与 LTC3306A 一起在突发模式下运行。DC3109A-C 设置为在强制连续模式下运行, LTC3306C.高精度 PGOOD 信号显示输出电压的状态。

DC3109A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压可包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI 测试结果”部分。

LTC3306 的完整规格可在 ADI 公司提供的 LTC3306 数据手册中找到,使用 DC3109A 评估板时,必须结合用户指南进行查阅。LTC3306 采用 6 焊球、1.6 mm x 1 mm、0.5 mm 间距 WLCSP 封装。

相关产品

系统需求

  • 直流电压源
  • 一个电子负载
  • 一个万用表