概览

优势和特点

演示套件 DC3080-KIT 具有 LTC4126-ADJ,一款带 1.2V 降压型 DC/DC 转换器的无线锂离子充电器。该套件包括一个无线变送器 DC3081A、一个无线接收器 DC3078A 和两个 6mm 应用尺寸的接收器 DC3079A。

DC3078A 无线充电器接收器集成了外部涓流充电电路,当插入电压低于 2.8V 的深度放电电池时,充电电流可降低至 1mA。DC3081A 变送器和 DC3078A 接收器的组合,可以最大 10mA 电流为单个锂离子电池充电,气隙为 4.0mm 至 8.0mm。

文档