概览
产品详情
演示电路3064A采用PolyPhase®设计,内置高效率、高密度、双路25A开关模式降压μModule®稳压器LTM4650AEY-1。输入电压范围为4.5V至16V。输出电压可通过跳线在1.0V至5.1V范围内选择。DC3064A可提供200A的标称输出电流。如数据手册中所述,某些VIN、VOUT和热条件需要输出电流降额。DC3064A上的LTM4650A-1始终以连续导通模式运行。开关频率可通过电阻器编程,也可与外部时钟信号同步。该板允许用户通过TRACK引脚编程其输出电压如何斜升和斜降。通过远程输出电压检测,将输出电压严格控制在“VO+”和“VO–”之间,以改善重载条件下的输出电压调节。LTM4650AEY-1采用紧凑的16mm×16mm×5.01mm BGA封装,这些特性以及可用性使其非常适合许多高密度、负载点调整应用。在处理或修改演示电路DC3064A之前,必须结合本演示手册阅读LTM4650A-1数据手册。
相关产品
文档
-
DC3064A - Schematic2022/8/1PDF292 K
-
DC3064A - Demo Manual (Rev. 0)2022/8/1PDF1 M
-
DC3064A - Design Files2022/8/1ZIP6 M