概览
产品详情
演示电路3051A内置LTM4705,这是一款采用紧凑、薄型6.25mm ×7.5mm ×3.22mm BGA封装的高效率双通道5A或单通道10A μModule® DC/DC稳压器。LTM4705可采用3.1V至20V输入,并产生0.6V至5.5V输出(仅降压型)。DC3051A演示板旨在将6VIN至20VIN转换为双路5A跳线可选输出。该板默认以1MHz的固定频率工作,可通过MODE/SYNC引脚在1MHz至3MHz之间同步。凭借其高开关频率和电流模式架构,可在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出快速瞬态响应。DC3051A可在强制连续模式或脉冲跳跃模式下工作以实现低噪声,或在Burst Mode®下工作,以在轻负载条件时实现高效率。有关更多详细信息,请参见LTM4705数据手册。
在对DC3051A进行任何更改之前,建议阅读LTM4705数据手册。
相关产品
文档
-
DC3051A - Schematic2021/10/26PDF132 K
-
DC3051A - Demo Manual (Rev. 0)2021/10/26PDF1 M
-
DC3051A - Design Files2021/10/26ZIP3 M