概览

产品详情

演示电路3033A是一款采用LTC7817的三输出同步升压/双输出降压电源。该演示电路针对由10V升压输出供电的两个降压输出(5V/10A、3.3V/10A)设计。得益于此,降压输出能够在从4.5V到36V的宽输入电压范围内保持稳压,适合于汽车或其他由电池供电的应用。而且,演示电路采用了嵌入式布局,其中主降压电路组件插入一个面积为0.75 x 1.5英寸区域内,而主升压电路的区域为0.75 x 1.75英寸。LTC7817的封装形式为带裸露焊盘的38引脚QFN封装。

该电路板的主要特性:电源轨跟踪(仅限降压通道)、用于偏置的内部5V线性稳压器、用于每路输出、PGOOD信号(仅限CH1)和模式选择器的RUN引脚,通过这些引脚该转换器可在强制连续模式(FCM)、脉冲跳跃(PSM)或突发工作(Burst Mode®)模式(BURST)下工作。也可与外部时钟同步。LTC7817数据手册提供完整的这些器件、操作说明和应用信息说明。必须结合演示电路3033A的此快速入门指南阅读该数据手册。

相关产品