概览
产品详情
演示电路3018A内置LTC3311S 12.5A、低压、同步降压型Silent Switcher™2,作为2MHz、3.3V至1.2V、12.5A降压稳压器运行。LTC3311S支持0.5V至VIN的可调输出电压,工作频率为500kHz至5MHz。LTC3311S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。35ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT。
DC3018A设置为在强制连续模式下运行,开关频率为 2MHz,但可以配置为脉冲跳跃模式和不同的开关频率。RT连接到VIN,将MODE/SYNC引脚设置为输入,允许LTC3311S通过外部时钟同步。将MODE/SYNC引脚连接到VIN,可设置为脉冲跳跃模式,将MODE/SYNC引脚连接到GND,可设置为强制连续模式。效率与负载图显示了电路在突发工作模式下以及3.3V输入时的效率和功率损耗。
DC3018A还具有EMI滤波器,可降低传导EMI。可通过在VIN EMI端子上施加输入电压包含该EMI滤波器。有关板的EMI性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的CISPR 25 Class 5峰值限值。
LTC3311S数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3311S采用3mm × 3mm LQFN封装,具有裸露焊盘以实现低热阻。数据手册的“低EMI PCB布局”部分中提供了用于实现低EMI运行和较大热性能的布局建议。
相关产品
文档
-
DC3018A - Schematic2020/9/29PDF122 K
-
DC3018A - Demo Manual (Rev. 0)2020/9/29PDF1 M
-
DC3018A - Design Files2020/9/29ZIP3 M