概览
产品详情
演示电路DC3008A是一款采用LT8386的60V 3A Silent Switcher同步降压-升压LED驱动器。当VIN介于4V和40V之间时,可以驱动500mA(最高45V)的单串LED。它以低至VIN电压运行,且ILED降低,同时可以耐受高达50V的VIN瞬态电流,但针对此应用的过压闭锁(OVLO)设置为45V。DC3008A在340kHz开关频率下运行。可通过简单的跳线开启展频(SSFM),从而降低EMI。DC3008A集成了多种低EMI特性,包括优化布局、SSFM以及输入EMI滤波器。
它提供对开路和短路LED条件的保护,并报告故障。LT8386升压转换器具有4V至56V输入电压范围。其内部同步3.3A 60V开关允许输出端具有高达52V的LED(采用可调FB电阻),并在发生开路LED事件时提供过压保护和过冲空间。它具有200kHz至2MHz的可调开关频率。它可以与外部源进行同步,或使用SSFM进行编程以实现低EMI。PWMTG高端PWM MOSFET驱动器有助于实现短路保护和多功能。LT8386可以配置为升压、升压-降压或降压模式LED驱动器,并保留其所有低EMI、PWM调光和故障诊断功能。
LT8386可以使用外部PWM信号或内部生成的PWM信号进行PWM调光。DC3008A有一个跳线,可设置为在内部生成的PWM信号、外部生成的PWM信号以及无PWM信号(100%开)之间切换。它也可以通过在控制引脚(CTRL)上施加控制电压来进行模拟调光。
在PWM调光和SSFM使能的情况下运行时,SSFM本身可通过PWM信号对齐,以实现无闪烁操作。
采用小型陶瓷输入和输出电容以节省空间和成本。该电路板的VOUT引脚两侧放置小型高频电容器,以减少辐射。如果LED串开路,则开路LED过压保护使用IC的恒压调节回路,将输出调节至57V左右。可通过ISMON测试点监控输出电流。
可通过几个简单的电阻选项调整电路上的欠压和过压保护。DC3008A的输入端有一个EMI滤波器。对于低EMI应用,请遵循DC3008A的布局建议和四层厚度要求。
LT8386数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。必须结合演示电路DC3008A的演示手册阅读该数据手册。LT8386JV采用28引脚4mm × 5mm LQFN塑料封装,具有散热增强型接地焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参考数据手册“布局考虑因素”部分。
相关产品
文档
-
DC3008A - Schematic2021/6/25PDF356 K
-
DC3008A - Demo Manual (Rev. 0)2021/6/25PDF1 M
-
DC3008A - Design Files2021/6/25ZIP2 M