概览
产品详情
演示电路DC3004A是一款40 V 4-SW降压-升压型控制器,可配置用于汽车USB-C PD充电应用,内置LT8253,支持高达60 W的输出功率。当VIN为9 V至18 V时,它为通过USB-C端口连接的设备提供3.3 V至21 V的电压,电流高达3 A。DC3004A将以低至6 VIN的功率运行,且输出功率降低,可在高达36 V的瞬态输入条件下工作。DC3004A以400 kHz的开关频率运行,具有扩频频率调制(SSFM)特性,可降低EMI。启用SSFM后,DC3004A产生的EMI可降至CISPR 25 Class 5限值以下。
LT8253的工作输入电压范围为4V至40V。通过调节输出,它可以实现升压、降压或四开关降压-升压控制器。它具有150 kHz至650 kHz的可调开关频率,并提供外部频率同步或±15%扩频频率调制选项。
DC3004A利用Cypress Semiconductor的CCG3PA USB-C端口控制器(CYPD3196),将相连的USB-C设备与LT8253电源电路实现连接,以符合最新的USB Type-C和PD标准。该端口控制器设备直接由LT8253的INTVCC引脚供电。CCG3PA有助于进行相连设备与DC3004A之间的电源合同协商,并调节FB分压器上的电压以设置相应的输出电压。LT8253 + CCG3PA系统可监控电路板上的输入电压、输出电压和电流以及测量温度,以根据测得的操作参数帮助调整输出功率,并提供输出过压、欠压和过流保护。
该演示电路预装了固件,该固件配置为通过最新的USB PD 3.0协议支持高达60 W的输出功率,并提供以下PDO/PPS输出配置选项:
- PDO:3 A 时 5 V,3 A 时 9 V,3 A 时 15 V,3 A 时 20 V
- PPS:3 A 时 3.3-11 V,3 A 时 3.3-16 V,3 A 时 3.3-21 V
DC3004A固件还配置为支持传统充电配置规范,包括BC 1.2、QC 4.0 & 3.0、AFC和Apple 2.4 A充电。通过更新固件可支持不同的PDO电压和功率级别。请联系厂家app以获取支持。
LT8253数据手册提供完整的器件、运行和应用说明。必须将数据手册与该DC3004A演示手册配合阅读。LT8253JUFDM采用28引脚塑料侧可湿QFN(UFDM)封装,具有散热增强型裸露接地焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参见数据手册的“印刷电路板布局清单”部分。
相关产品
文档
-
DC3004A - Schematic2020/9/3PDF42 K
-
DC3004A - Demo Manual (Rev. 0)2020/9/3PDF1 M
-
DC3004A - Design Files2020/9/3ZIP2M