概览

产品详情

演示电路3001A-B显示集成低RDS(ON)MOSFET的LTC4451理想二极管控制器。该电路板内置两个独立的LTC4451理想二极管,共用一个公共地且工作电压范围为0V至40V,在25°C环境温度下最多可承载8A的电流。通过将输出通道连接在一起,可以将电路板设置为二极管“或”配置。

注意:尽管DC3001A-B在25°C下可承载8A电流,但LTC4451是针对–40°C至125°C范围内最大7A的电流设计的。请按照数据手册建议,在整个工作温度范围内设计您的应用。

相关产品