概览

产品详情

演示电路DC2993A-B是一款双相、高效率、高密度、开环电荷泵(无电感)DC/DC转换器。该演示板是一个分压器,其输入电压范围为4.5V至24V。输出电压的固定比例为输入电压一半(VIN/2),可提供24A的负载电流。DC2993A-B提供高效的解决方案,满负载时的效率为96.5%、运行频率为380kHz。

该演示板内置两个LTC7825,这是一款完全集成的24V/12A开关电容DC/DC转换器,具有过压和过流保护功能,采用4mm × 5mm QFN封装。如需了解更多详细信息,请参阅LTC7825数据手册。

DC2993A-B启动时不需要负载电流。可在VOUT建立后施加负载电流。有关分压器启动的更多详细信息,请参阅LTC7825数据手册中的“开关前分压器预平衡”部分。该板提供一个由LTC7825 OVG引脚控制的输入断开MOSFET,用于在VIN高于24V时为功率级提供过压保护。该板还具有一些保护功能,例如过流和热关断,可以提供可靠的解决方案。

注:对于单相操作功能,请参阅DC2993A-A演示手册。

相关产品