概览
产品详情
DC2985A是多输出电源管理解决方案演示电路,内置LT3380。它包含两个2.5 A、两个1.5 A同步降压DC/DC稳压器和三个300 mA LDO稳压器。
这些稳压器均可通过外部使能引脚启用。启用第一个稳压器后,其余使能引脚使用精度阈值来控制硬线编程的上电时序。
板上集成了一个微型USB通信接口,允许软件GUI通过其I2C串行端口写入或读取LT3380中的寄存器。此GUI可控制稳压器使能、关断时序、输出电压电平、动态电压调节、工作模式、状态报告和其他特殊功能。
有关电气规格及其命令寄存器设置的更多详细信息,请参阅LT3380数据手册。
相关产品
文档
-
DC2985A - Schematic2020/7/30ZIP5 M
-
DC2985A - Demo Manual (Rev. 0)2020/7/30PDF2 M
-
DC2985A - Design Files2020/7/30ZIP5 M