概览
产品详情
DC2984A是多输出电源管理解决方案演示电路,内置LT3383。它包含两个2.5 A同步降压DC/DC稳压器、两个1.5 A同步降压DC/DC稳压器和三个300 mA LDO稳压器。所有稳压器均可通过其相应的使能引脚启用。可通过将稳压器的输出按所需顺序连接到使能引脚来编程设定稳压器的启动序列。相关产品
文档
-
DC2984A - Demo Manaul2020/5/21PDF834 K