概览
产品详情
演示电路 2959A-A 是一款高效率、高功率密度的混合降压型转换器。它可以提供 12V/50A 的输入电压,输入电压范围为 36V 至 60V(瞬态期间高达 65V)。此演示板采用 LTM®4660 的 PolyPhase® 设计,该设计将软开关的开关电容拓扑与传统降压转换器相结合,以提供比传统开关架构更高的效率。在配电、数据通信和电信领域的非隔离中间总线应用中,它可以提供高效、高密度和具有成本效益的解决方案。
DC2959A-A 上的 LTM4660 始终以连续导通模式运行。开关频率可通过电阻器编程,或同步到外部时钟信号。由于其电流模式控制架构,出色的均流和低输出...所有注册商标和商标均为其各自所有者的财产。BOARD PHOTO 电压纹波在多相配置中可实现。其他优点包括由于软开关前端和更低的 MOSFET 应力而实现的低 EMI 辐射。
LTM4660 可以监控系统电压、电流和温度以检测故障。在发生故障情况时,该器件会停止开关并将 FAULT 引脚拉低。可以设置一个板载定时器,以实现相应的重启/重试时间。其他功能包括温度范围内的 ±1.5% 的输出电压精度、电源正常输出信号、短路保护、单调输出电压启动、可选的外部基准电压源、欠压锁定和内部电荷平衡电路。
必须将 LTM4660 数据手册与该演示板手册配合使用。
相关产品
文档
-
DC2959A - Schematic2023/7/27PDF240 K
-
DC2959A-A - Demo Manual (Rev. 0)2023/6/15PDF1 M
-
DC2959A-A - Design Files2023/7/27ZIP5 M