概览
产品详情
演示电路 DC2952A 采用 LT3093,后者是一款超低噪声、超高电源抑制比 (PSRR)、负低压差 (LDO) 稳压器。DC2952A 可在 –3.8V 至 –20V 的输入范围内工作,并能提供高达 200mA 的输出电流。它具有超低噪声 (在 10Hz 至 100kHz 频率范围内为 0.8µVRMS) 和非常高的 PSRR (在 1MHz 频率下为 73dB)。
LT3093 的 EN/UVLO 是双向的,可以通过正电压或负电压进行切换。LT3093 还通过在 ILIM 和 GND 之间连接一个电阻器提供了可编程电流限制功能。VIOC 跟踪功能控制上游开关转换器,以在稳压器两端保持恒定的电压,从而较大程度降低功耗。电源良好反馈 (PGFB) 引脚用于设定可编程电源良好门限,并激活快速启动电路。如欲使用电源良好功能,则在 VEXT 处连接一个外部电压源。如果不需要电源良好和快速启动功能,则将 PGFB 连接到 IN。
内置保护功能包括具折返的内部电流限制和具迟滞的热限制。
LT3093 数据手册提供完整的器件、工作原理说明和应用信息。必须将数据手册与本演示电路 DC2952A 的演示手册配合阅读。LT3093 采用 12 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该 IC 的底部带有裸露焊盘。正确的电路板布局对于实现较高热性能是必不可少的。
文档
-
DC2952A - Schematic2019/6/11PDF45 K
-
DC2952A - Demo Manual (Rev. 0)2019/6/11PDF890 K
-
DC2952A - Design Files2019/6/11ZIP1 M