概览
产品详情
演示电路 2938A 是一款双输出非隔离式同步降压转换器,可驱动所有 N 通道氮化镓 (GaN) FET 功率级。DC2938A 采用 LTC®7890,这是一款低静态电流高频(从 100kHz 到 3MHz 的可编程固定频率)双路降压 DC/DC 同步控制器,具有用于 GaN FET 的专用驱动器功能,采用小型 6mm × 6mm QFN 封装。
DC2938A 在 30V至 72V 的输入电压范围内工作,而 LTC7890 可以在高达 100V 的范围内工作。DC2938A 演示板产生两个输出:5V 和 12V,分别具有高达 20A 的输出。DC2938A 配有用于电流检测的检测电阻。通过模式选择器,DC2938A 可在轻载下在强制连续、脉冲跳跃或突发工作模式 (Burst Mode®) 下工作。DTCA 和 DTCB 选择器可轻松调整死区时间,以提高效率或定制应用。DRVSET 和 DRVUV 选择器允许在从 4V 到 5.5V 之间选择驱动电压以优化性能。
LTC7890 的 EXTVCC 引脚可接入开关稳压器的输出或其他可用电源进行供电,从而降低功耗并提高效率。请参阅 LTC7890 的数据手册,以获得完整的器件、运行和应用说明。
文档
-
DC2938A - Schematic2023/4/25PDF158 K
-
DC2938A - Demo Manual (Rev. 0)2023/4/25PDF1 M
-
DC2938A - Design Files2023/4/25ZIP12 M