概览
产品详情
演示电路2929A是一款具有展频(SSFM)功能的42V、10A(峰值为12A)同步降压型Silent Switcher 2,内置LT8638S。该演示板设计提供3.3V输出和3.9V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8638S是一款紧凑型、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地尽可能减少EMI辐射。可选的展频模式进一步改善了EMI性能,非常适合噪声敏感型应用。
峰值电流模式控制的接通时间短至25ns,即使在高频下也能实现高降压转换。可通过振荡器电阻器或外部时钟在200 kHz至3 MHz的范围内对LT8638S开关频率进行编程。演示电路2929A的默认频率为2MHz。
演示板DC2929A上的SYNC/MODE引脚默认处于接地状态(JP1处于BURST位置)以实现低纹波Burst Mode®运行。可以通过JP1和SYNC端子(表1)将其配置为不同的工作模式。
演示手册中的图1显示了在BURST模式下12V输入和24V输入时的电路效率。为了获得准确的效率测量值,请测量VIN SENSE端子上的输入电压,并测量VO SENSE端子上的输出电压。
图2显示了在DC2929A演示板上,LT8638S在BURST模式下、12V输入和24V输入以及连续负载电流下的温升。LT8638S可在很短的时间内提供12A的峰值输出电流。图3显示了壳温上升与1kHz脉冲12A负载占空比的关系。LT8638S采用具有裸露焊盘的5mmx4mm LQFN封装,以实现低热阻。额定最大连续负载电流为10A,但在特定输入电压和热状况下,可能需要降额。
JP1位置 | 同步 (E5) 输入 | 工作模式 |
扩频 | 不适用 | 带扩频功能的强制连续模式 |
BURST | 不适用 | 低纹波突发工作模式(Burst Mode®) |
FCM/SYNC | 浮空 | 带/不带扩频功能的强制连续模式 |
FCM/SYNC | 外部时钟 | 带同步功能的强制连续模式 |
该演示板已安装EMI滤波器。该板的EMI性能参见演示手册中的图4。EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类限值。图中显示电路以大裕量通过了测试。为达到图4所示的EMI性能,需要配备输入EMI滤波器,输入电压应施加到VIN_EMI端,测试设置可参考CISPR25标准。如果输入应用于VIN端子,则EMI滤波器会被旁路。
LT8638S数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须结合演示电路2929A的演示手册阅读该数据手册。数据手册的“低EMI PCB布局和散热考量以及峰值输出电流”部分中提供了旨在实现低EMI运行和出色热性能的布局建议。请联系ADI应用工程师以获取支持。
文档
-
DC2929A - Schematic2021/11/30PDF342 K
-
DC2929A - Demo Manual (Rev. 0)2021/11/30PDF739 K
-
DC2929A - Design Files2021/11/30ZIP2 M