概览
产品详情
演示电路 2922A-A 和 2922A-B 是双路降压型 DC/DC 转换器,采用 LTC7802 或 LTC7802-3.3 PWM 控制器。这些演示板上使用的两个控制器 IC’ 都是具有扩频功能的 40V 低 IQ、双路、2 相同步降压型控制器。两个演示板均在 5V 至 36V 的输入电压范围内工作,并在 20A 和 15A 输出下提供 3.3V 和 5V 的输出。
DC2922A-A 使用 LTC7802 并具有一个电阻分压器网络来设置 3.3V 输出。DC2922A-B 使用 LTC7802-3.3 并具有不需要电阻分压器网络的固定 3.3V 输出。
两块板的一些关键特性包括用于扩频或外部时钟选项的频率跳线,以及用于 VOUT2 的 EXTVCC 跳线 , EXTVCC, 或输入派生的 VCC、允许转换器在 FCM、脉冲跳跃或 Burst Mode® 运行的MODE 跳线和每个输出的 PGOOD 信号。
两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关设置电路板以并联两个输出的更多信息,请参阅相应的数据手册。LTC7802 和 LTC7802-3.3 数据手册对这些套件及其操作和应用信息进行了完整的描述,在处理或修改这些演示电路之前,必须结合 DC2922A 演示手册一起阅读。
文档
-
DC2922A-A/DC2922A-B - Schematic2021/7/20PDF149 K
-
DC2922A-A/DC2922A-B - Demo Manual (Rev. 0)2021/7/14PDF1 M
-
DC2922A-A/DC2922A-B - Design Files2021/7/20ZIP4 M