概览

产品详情

演示电路2918A是一款42 V、5 A同步降压SILENT SWITCHER,配备采用LT8636的展频。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8636是一款紧凑、低发射、高效、高频的同步单芯片降压开关稳压器。专有的Silent Switcher架构简化了滤波器,并降低了布局敏感性,从而较大限度地降低了电磁发射。可选的扩频模式进一步改善了EMI性能,使其成为噪声敏感型应用的理想选择。稳压器的超低2.5μA静态电流(输出完全可调节)可在极小负载电流下支持具有较高效率需求的应用,如汽车和电池供电的便携仪器。

峰值电流模式控制的最短接通时间短至30 ns,即使在高频下也能实现高降压转换。可通过振荡器电阻器或外部时钟在200 kHz至3 MHz的范围内对LT8636开关频率进行编程。演示电路2918A的默认频率为2MHz。

演示板2918A上的SYNC/MODE引脚默认处于接地状态(JP1处于BURST位置),以实现低纹波 Burst Mode® 运行。要与某个外部时钟同步,请将跳线JP1移至SYNC/FCM,并对2918A上的SYNC端子应用该外部时钟。在SYNC模式中,器件以强制连续模式运行。在未应用外部时钟时,SYNC/MODE引脚处于悬空状态,器件以强制连续模式运行。此模式可在宽负载范围内提供快速瞬态响应和全频工作。或者,将跳线JP1移至SPREAD-SPECTRUM,则SYNC/MODE固定至 INTVCC,器件以强制连续模式运行,并启用扩频功能。

为了获得准确的效率测量值,请测量VIN_SENSE和GND端子上的输入电压。它们通过信号跟踪以开尔文方式连接至输入电容C2。

LT8636组装在4 mm x 3 mm LQFN封装中。该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。额定最大负载电流为5 A,但在特定输入电压和热状况下,必须降级。

该演示板已安装EMI滤波器。辐射EMI性能图中的红线表示CISPR25 5类峰值限值。该电路以较大裕量通过测试。为了实现EMI/EMC性能,应配备输入EMI滤波器,并在VEMI端子上施加输入电压。可参考CISPR 25标准,了解设置要求。

LT8636数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。应同时阅读数据手册和演示电路2918A的演示手册。数据手册的“低EMI PCB布局和热注意事项以及峰值输出电流”部分中提供了用于实现低EMI运行和较佳热性能的布局建议。请联系ADI应用工程师以获取支持。

相关产品

文档