概览
产品详情
演示电路DC2907A内置LT8338,这是一款采用散热增强型10引脚塑料MSOP封装的低IQ同步升压转换器。DC2907A设计用于将4 V至16 V电源转换为24V输出,最大负载电流为460mA ,具体取决于输入电压。其设计开关频率为2.2MHz。
DC2907A包含可选跳线JP1,有助于选择五种操作模式中的任何一种。默认设置为突发工作模式。
该转换器具有展频(SSFM)特性。安装在PCB上的输入和输出滤波器有助于抑制EMI噪声,但使用SSFM可以更轻松地通过针对汽车的CISPR25 5级传导和电磁辐射测试。要对该转换器进行EMI评估,需使用输入滤波器,可通过将输入源连接到VEMI端子,并选择Burst+SSFM JP1设置来实现。
并非所有应用都需要EMI滤波器。为了减少零件数量并降低BOM成本,可以去除EMI滤波器。为此,请用零欧姆跳线替换FB1和FB2,并移除原理图中虚线矩形内的所有输入和输出滤波器组件,以及C1和C13。
为实现更大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。请参阅数据手册的 “散热考量” 部分。
“性能概览”部分详细介绍了DC2907A在室温下的额定值。LT8338数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。必须将数据手册与DC2907A快速入门指南配合阅读。
LT8338采用散热增强型10引脚塑料MSOP封装。
相关产品
文档
-
DC2907A - Schematic2021/5/4PDF66 K
-
DC2907A - Demo Manual (Rev. 0)2021/5/4PDF480 K
-
DC2907A - Design Files2021/5/4ZIP3 M