概览
优势和特点
- 用于 LTC2686 多通道电压输出 DAC 的全功能评估板
- 灵活的输出功率配置
- 轻松连接到外部负载
- 用于监控 DAC 状态信号的测试点
- 兼容 ACE 评估软件
产品详情
DC2904A-B是一款全功能评估板,用于评估8通道、精密电压输出数模转换器(DAC) LTC2686。
DC2904A-B通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2904A-B相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。
DC2904A-B通过分析、控制、评估(ACE)软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2686。
LTC2686用于各种电压模式偏置应用,例如用于数据通信的光学调制器。每个通道的输出电压范围可通过软件进行选择,且任何通道均可路由至DC2904A-B MUX引脚,从而允许从外部监控通道电压或电流。
有关LTC2686的完整规格,请参阅LTC2686数据手册;在使用DC2904A-B时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- DC2026C 控制器板(必须单独购买)
- 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
- 电压表
- 电源
所需软件
- ACE 评估软件(可从此页面下载)
所需文件
- LTC2686 数据手册
- DC2904A-B 设计文件(可从此页面下载)
文档
-
8-Channel, 12-/16-Bit Voltage Output SoftSpan DAC (Rev. A)2023/8/8PDF2 M
-
DC2904A - Design Files2021/12/1ZIP1 M