概览

优势和特点

产品详情

DC2903A是一款全功能评估板,可用于评估五通道、16位、电流源输出数模转换器(DAC) LTC2672。

DC2903A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2903A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。

DC2903A通过QuikEval评估软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2672。

LTC2672用于各种电流模式偏置应用,如可调谐激光器或电阻加热器。输出电流范围可通过软件选择,每个通道均可路由到DC2903A MUX引脚进行外部监控。

有关LTC2672的完整规格,请参阅LTC2672数据手册,在使用DC2903A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

技术与领域

相关产品

包装内含

DC2903A 评估板
带状电缆,用于连接到 Linduino DC2026C

使用入门

需要的设备

  • DC2026C 控制器板(必须单独购买)
  • 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
  • 电流表