概览
产品详情
演示电路 2900A 是 16 通道模拟 LiDAR 接收器链路。该演示电路采用了 LTC6561;这款器件具有 74kΩ 跨阻抗增益和 30µA 线性输入电流范围。利用 LTC6561 的输出多路复用器 (MUX),可将四个器件组合为单个输出。LTC6561 的快速过载恢复功能使其非常适合 LIDAR 接收器。LTC6561 采用 5V 单电源工作。LTC6561 的单端输出在 100Ω 负载下的摆幅能达到 2VP-P。
在 DC2900A 上,FirstSensor 对 400nm 至 1100nm 波长敏感的 16 通道 APD 阵列传感器负责给四个 LTC6561 馈送信号,以提供电流至电压转换和放大功能。将该 APD 直流耦合至 TIA 输入,以简化快速通道切换和输出多路复用。DC2900A 交流耦合输出用于演示 50Ω 系统中的时域测量。
文档
-
DC2900A Schematic2019/5/14UNDEFINEDundefined
-
DC2900A Demo Manual2019/5/17UNDEFINEDundefined
-
DC2900A Design Files2019/5/14UNDEFINEDundefined