概览
产品详情
演示电路2898A是一款双通道DC/DC转换器,具有13V至40V输入电压范围,两个12V输出(4A时),内置LTM4655。LTM4655是一款符合EN55022B的40V、双通道4A或单通道8A降压型或50W反相DC/DC μModule®稳压器。
DC2898A上两个通道的开关频率均设置为1.2MHz。如果输出电压因过载或短路情况而大幅下降,内部振荡器将折返到LTM4655编程开关频率的五分之一,从而保护电源开关免受损坏。
该板的主要特性包括:
- 用于扩频选项的SSFM跳线
- 用于外部同步的CLKIN输入
- 用于每路输出的PGOOD信号
两个通道可以并联,以获得更高的输出电流。有关进行电路板设置使两个输出并联的更多信息,请参阅数据手册。
LTM4655数据手册提供了完整的器件、运行和应用信息说明。在使用或修改DC2898A之前,必须仔细阅读本演示手册与该数据手册。
相关产品
文档
-
DC2898A - Schematic2022/4/20PDF150 K
-
DC2898A - Demo Manual (Rev. 0)2022/5/27PDF1 M
-
DC2898A - Design Files2022/5/27ZIP3 M