概览
产品详情
演示电路2895A是一款100V单芯片DC/DC降压型稳压器,内置LT7101。该演示板在400kHz开关频率下设计提供12V/1A输出和12V至100V的输入。宽输入范围使其适合汽车、工业、医疗仪器和电信应用。该降压稳压器分别具有94.5% (24VIN)、92.3% (48VIN)和87.1% (100VIN)的峰值效率(参见图4)。
LT7101是一款紧凑型高效率同步单芯片降压型开关稳压器,具有快速电流编程功能。LT7101中内置电源开关、补偿网络和其他必要电路,可将外部元件数量降至低点并简化设计。LT7101具有4.4V至105V的宽工作电压范围。该器件具有35ns最小导通时间以及100%最大占空比,可在1V至VIN之间的任何输出电压下进行实际应用。开关频率可通过振荡器电阻或外部时钟在200kHz至2MHz范围内进行编程设置。其他特性包括快速、精确的输出电流编程和监控以及超低EMI/EMC辐射。
相关产品
文档
-
DC2895A - Schematics2019/10/21PDF72 K
-
DC2895A Demo Manual (Rev. 0)2019/10/16PDF762 K
-
DC2895A - Design Files2019/10/21ZIP3M