概览

产品详情

演示电路DC2886A是一款大功率、高效同步六相双电流转换器,内置LTC7871和LTC7060。根据功率流的方向,标记 VHIGH 和 VLOW 的端子是输入或输出。当SW1开关处于降压挡位时,VLOW 提供 14 V 输出,而 VHIGH 是输入,范围为30V至70V。当开关处于升压挡位时,VHIGH 提供48V输出,而 VLOW 是输入,范围为10V至14V。两个方向上,最大 VLOW 电流均为180 A。在输入电压范围内以降压方式工作时,最大输出功率是2.5 kW。当输入电压为14 V,以升压方式工作时,最大输出功率是2.4 kW。以最大功率运行时,需要外部气流。MOSFET的每相都由LTC7060半桥驱动器驱动。每个LTC7060栅极驱动器都放置在MOSFET旁边,并从LTC7871接收PWM信号。

使用具有低功耗的高精度AC/DC电流感测架构,通过一个1mΩ的低感测电阻来检测每相的电感器电流。LTC7871的恒定电流环路根据BUCK引脚状态,为流入或流出的 VLOW 端子电流提供了DC电流限制。此电流可由SETCUR引脚进行编程,并由IMON引脚进行监控。

DC2886A提供SPI兼容的串行端口。借助主机上的 DC2026C (Linduino® One) 演示板以及 QuikEval 软件,用户可以:

  • 将调节后的 VLOW 或 VHIGH 上调或下调。
  • 用SETCUR引脚使DC限流值上调或下调。
  • 启用扩频后,调整扩频电路的频率扩展和调制速率。
  • 监控LTC7871的运行状态和故障。

DC2886A 的其他特性包括:

  • 引脚可选的轻负载工作模式
    • 降压:FCM,跳脉冲和突发工作模式® 运行
    • 升压:FCM和跳脉冲
  • SYNC和CLKOUT引脚
  • 可选跳线,实现扩频调制
  • RUN、FAULT、PGOOD和PWNEN引脚
  • BUCK引脚从外部控制功率流的方向
  • 可选散热器的尺寸