概览

产品详情

演示电路DC2874A演示作为多相 2.0 MHz 3.3 V 至 1.2 V 降压稳压器运行的 LTC3310S 10 A低压同步降压型 Silent Switcher。DC2874A提供三种构建选项,分别提供两相 20 A、三相 30 A 或四相 40 A 输出解决方案。LTC3310S 支持 0.5 V 至 VIN 的可调输出电压,多相操作过程中的工作频率为 500 kHz 至 2.25 MHz。

DC2874A 在脉冲跳跃模式下工作,并允许从属相位在主相位开始跳跃脉冲之前先停止切换,从而实现更好的低电流效率。

DC2874A 还具有 EMI 滤波器,可降低传导 EMI。可通过在 VIN EMI 端子上施加输入电压包含该 EMI 滤波器。有关板的 EMI 性能,请参阅“EMI测试结果”部分。EMI 性能图中的红色线条表示传导型和辐射型发射测试的 CISPR25 5 级峰值限值。

效率与负载图显示了 2 相、3相和4相电路3.3 V输入时的电路效率。

LTC3310S 数据手册提供了完整的套件、操作和应用信息说明。必须将该数据手册与本演示手册配合阅读。LTC3310S 组装在 3mm x 3mm LQFN 封装中,该封装具有裸露焊盘以实现低热阻。

文档

  • 查看全部 (5)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (3)