概览
优势和特点
- 用于 LTC2688 多通道电压输出 DAC 的全功能评估板
- 灵活的输出电源配置
- 轻松连接到外部负载
- 用于监控 DAC 状态信号的测试点
- 兼容 ACE 评估软件
产品详情
DC2873A-B和DC2873A-C(下文简称DC2873A)是全功能评估板,用于评估LTC2688,一款16通道、16位或12位精密电压输出数模转换器(DAC)。
DC2873A-B一般采用16位LTC2688 (LTC2688-16),DC2873A-C (LTC2688-12)一般采用12位LTC2688。
DC2873A通过串行外设接口(SPI)和J1连接器进行控制。SPI信号通过与DC2873A相连的扁平电缆从DC2026C控制器板发送。
DC2873A通过分析、控制、评估(ACE)软件提供直观的图形用户界面(GUI),利用SPI接口来配置和控制LTC2688。
LTC2688用于各种电压模式偏置应用,如用于数据通信的光学调制器。每个通道的输出电压范围可通过软件进行选择,且任何通道均可路由至DC2873A MUX引脚,从而允许从外部监控通道电压或电流。
有关LTC2688-16和LTC2688-12的完整详细信息,请参阅LTC2688数据手册,在使用DC2873A时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- DC2026C 控制器板(必须单独购买)
- 在 Windows® 7 或 Windows 10 环境下运行的 PC
- 电压表
- 电源
所需软件
- ACE 评估软件
所需文件
- LTC2688 数据手册
- DC2873A-B/DC2873A-C 设计文件
文档
-
DC2873A - Schematic2021/7/13PDF27 K
-
DC2873A - Design Files2021/7/13ZIP1M