概览
产品详情
DC2872A是一款评估板,用于演示LTM2985的性能和易用性,LTM2985是一款隔离式10通道片内温度测量系统,软件与LTC2986-1兼容。它为温度到位精密转换器提供5kV隔离电源和SPI接口。
相关产品
使用入门
需要的设备
- PC 装有 Windows®
- USB 2.0 端口和 USB 2.0 电缆 A-B 公头
- DC2026C Linduino One 控制器板(一般简称 DC2026C 或 Linduino)
文档
-
DC2872A - Demo Manual2021/10/21WIKI