概览

产品详情

演示电路2867A内置LT8604C,这是一款采用12引脚2mm× 2mm LQFN封装的高效率42V、120mA同步降压型稳压器。该演示板设计采用5.8V至42V输入,提供5V输出、120mA电流,开关频率可设置为2MHz。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。

LT8604C是一款紧凑型高效率、高频率同步单芯片降压型开关稳压器,具有软启动电容、补偿网络、BST和INTVCC电容,全部置于2mm x 2mm封装中。

开关频率可通过振荡器电阻在200kHz至2.2MHz的宽范围内进行设置,或通过SYNC/MODE引脚与外部时钟同步。峰值电流模式控制的接通时间短至35ns,即使在高频下也能实现高降压转换。

工作模式可通过SYNC/MODE引脚配置为强制连续模式、Burst Mode®工作模式或展频模式。在突发工作模式中,LT8604C顶部开关的限流值约为215mA。开关频率将远低于RT编程频率,相应的在较宽的负载范围内,具有更高的效率。

Burst Mode模式下具有低静态电流和高效率,非常适合在轻负载条件下需要高效率的应用,例如汽车电源管理、工业传感器、流量计、物联网和电池供电的便携式仪器。

演示板2867A已安装EMI滤波器。在SSFM模式下运行的电路板的EMI性能如演示手册中的图2所示,红线是CISPR25 5类平均限值。该电路以较大的余量通过了平均限值。

LT8604/LT8604C数据手册提供完整的器件、操作说明和应用信息。数据手册必须与2867A演示手册配合阅读。请联系ADI应用工程师,以获取技术支持。

相关产品

文档