概览

产品详情

演示电路2866A在12V/24V、10A应用中采用了LTC4421双电源高功率优先化Powerpath控制器。LTC4421集成了强大的栅极驱动器以切换大型外部N通道MOSFET和快速切换电路,从而较大限度地减少OUT 下降,同时防止反向和交叉传导电流,使其成为高可靠性系统、电池备用系统和服务器的理想解决方案。DC2866A在两个输入供电轨之间进行权衡,从而选择优先级高的有效电源为负载供电。根据定义,虽然会发生动态变化,连接到V1的电源为较高优先级电源。外部电阻分压器设置绑定有效电压窗口的欠压和过压阈值。外部检测电阻设置可流向负载的最大电流限值。两个或多个DC2866A可级联,从而可在两个以上的供电轨之间切换。

相关产品